Защитная крышка - HC-STA-B10-DC-PL 1421101

Защитная крышка, конструкция: B10, cтепень защиты: IP20, цвет: прозрачный/белый


Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Длина 76,6 мм
Высота 22,1 мм
Ширина 46,4 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 20 °C

Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал, защитная крышка PA
Цвет прозрачный
Материал PA

Тип фиксатора Зажимное соединение
Тип корпуса Защитная крышка
Конструкция B10

Блокировка
Тип фиксатора Зажимное соединение


Ключ заказа 1421101
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 655 (C-2-2019)
GTIN 4055626251813
Вес/шт. (с упаковкой) 7,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 6,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения CN



DNV GL


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений