Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: RJ45, размер: D7, исполнение : RJ45, Штифт, 50 В, 1 A, применение: Данные, Адаптер для патч-кабеля