HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
Контактная вставка
1077120
Контактная вставка, полюсов: RJ45, размер: D7, исполнение : RJ45, Штифт, 50 В, 1 A, применение: Данные, Адаптер для патч-кабеля
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Используйте патч-кабель, входящий в список принадлежностей. |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Серия | HC-Q |
| Применение | Данные |
| Конструкция | D7 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 20,5 мм |
| Длина | 21 мм |
| Технология подключения | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) |
| Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Расчетный ток | 1 A |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| Номер артикула | 1077120 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626788838 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Контактная вставка 1422590
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А