Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 46+PE, размер: B24, контакты цепи питания: 46, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность