Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 10+PE, размер: D15, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2