Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.

Go to Product Detail Page for item 1048208
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода
1048208

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 2 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.

Go to Product Detail Page for item 2908788
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Цокольный модуль
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Цокольный модуль
2908788

16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Совместимость с решениями в области разъемов устройств Tricon серии CX (D-SUB 50).

Go to Product Detail Page for item 1267397
BASE/U/RAIL DIVIDER - Разделительная пластина
BASE/U/RAIL DIVIDER - Разделительная пластина
1267397

Разделительная пластина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между укомплектованными цокольными модулями Non Ex i и Ex i, для универсального применения в конструкции UM-PRO ...MSTB...
Разделительная пластина устанавливается напрямую на монтажной рейке в конце цокольного модуля.

Go to Product Detail Page for item 2906600
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода
2906600

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 1 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.

Go to Product Detail Page for item 1085761
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
1085761

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель Ex i, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508

Go to Product Detail Page for item 1085774
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
1085774

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508

Go to Product Detail Page for item 2906595
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
2906595

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. С помощью штекерного соединителя D-SUB 25 этот модуль совместим с выводами распределенной системы управления Foxboro серии I/A.

Go to Product Detail Page for item 2907715
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Разделительная пластина
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Разделительная пластина
2907715

Разделительная пластина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между вставными модулями Non Ex i и Ex i на цокольном модуле конструкции VIP.
Разделительная пластина устанавливается непосредственно на цокольном модуле между вставными IOA.

Преимущества для Вас

  • Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
  • Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
  • Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
  • Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
  • Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок

Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling

Интерактивная карта изображения: VIP I/O-Marshalling
Базовый элемент
Прочный базовый элемент оснащен 8 или 16 на выбор занимаемыми гнездами для функциональных модулей (Input Output Acessories IOA). Базовый элемент (плата) принимает полевую разводку, передает полевые сигналы на IOA, а оттуда на системный кабель.
Подключение контроллера
Подключение к системе ввода-вывода производится просто и быстро при помощи стандартного или системного кабеля. В зависимости от базового элемента в наличии системные кабели для плат ввода-вывода Universal различных производителей.
Электропитание
Номинальное напряжение системы составляет 24 В DC. Разъемы для питания функциональных модулей IOA в зависимости от базового элемента подходят для резервного питания или для различных потенциалов питания. В зависимости от базового элемента вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией соединения push-in.
Аксессуары входа-выхода IOA
IOA являются модулями с различными интерфейсными функциями для обработки сигнала. Модули IOA можно устанавливать на плату в любой последовательности. Благодаря данной гибкой конфигурации каналов идея вводов-выводов Universal непрерывно передается от контроллера до полевого уровня.
Штекерные соединители для аксессуаров входа-выхода
Соединение между функциональным модулем IOA и базовым элементом производится с помощью 22-полюсного штекерного соединителя. Через него производится обмен сигналами между полевой стороной и стороной управления, а также подача напряжения питания между модулем IOA и базовым элементом. Кодирование предотвращает непреднамеренное неправильное подсоединение.
Подключение полевого устройства
В зависимости от базового элемента с полевой стороны в наличии на канал по четыре или шесть соединительных клемм с винтовым зажимом или технологией соединения push-in. Через вводы-выводы Universal каналы могут быть назначены в любом порядке.
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.

  • Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
  • Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
  • Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
VIP I/O-Marshalling вставные модули IOA

Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling

Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.

Для вас в наличии следующие IOA:

  • Пассивные модули
  • Реле
  • Предохранительные реле
  • Разделительные усилители
  • Измерительные преобразователи
  • Модули с предохранителями
  • Специальные функции
Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»