Набор штекеров для стандартных приложений для использования с базовым элементом BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling с винтовым зажимом.
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal
Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.
Набор штекеров для использования с VIP/MSTB/D50M/BASE..., винтовые клеммы адаптера
Штекерное реле сопряжения SIL (принадлежности для устройств ввода и вывода) для цокольного модуля VIP, приложения с высокими и низкими требованиями SIL 3, безопасное отключение, сопряжение дискретных выходных сигналов периферийных устройств, одна цепь активации, одна цепь обратной связи, фильтр тестовых импульсов
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 120 В AC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 230 В AC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.
16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 20 м
16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 2,0 м
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для переключения нагрузок 120 В AC до макс. 3 A. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя. Можно использовать замыкающий контакт или НЗ контакт.
16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 0,5 м
16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 8,0 м
Преимущества для Вас
- Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
- Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
- Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
- Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
- Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок
Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal
Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.
- Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
- Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
- Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling
Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.
Для вас в наличии следующие IOA:
- Пассивные модули
- Реле
- Предохранительные реле
- Разделительные усилители
- Измерительные преобразователи
- Модули с предохранителями
- Специальные функции