Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.

Go to Product Detail Page for item 2907025
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Цокольный модуль
2907025

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 25–32.

Go to Product Detail Page for item 2907024
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Цокольный модуль
2907024

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 17–24.

Go to Product Detail Page for item 1065476
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Цокольный модуль
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Цокольный модуль
1065476

16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling с 37-контактным штекерным соединителем D-SUB для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Опционально для Ex i и Non-Ex.

Go to Product Detail Page for item 1172189
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер
1172189

Не воспламеняющееся, препятствующее устройство Ex-ic для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для ограничения тока (60 мА или 80 мА) и напряжения (26,4 В DC) на цифровых выходах. Например, для управления электромагнитными клапанами во взрывоопасной зоне (зона 2, CID2).

Преимущества для Вас

  • Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
  • Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
  • Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
  • Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
  • Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок

Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling

Интерактивная карта изображения: VIP I/O-Marshalling
Базовый элемент
Прочный базовый элемент оснащен 8 или 16 на выбор занимаемыми гнездами для функциональных модулей (Input Output Acessories IOA). Базовый элемент (плата) принимает полевую разводку, передает полевые сигналы на IOA, а оттуда на системный кабель.
Подключение контроллера
Подключение к системе ввода-вывода производится просто и быстро при помощи стандартного или системного кабеля. В зависимости от базового элемента в наличии системные кабели для плат ввода-вывода Universal различных производителей.
Электропитание
Номинальное напряжение системы составляет 24 В DC. Разъемы для питания функциональных модулей IOA в зависимости от базового элемента подходят для резервного питания или для различных потенциалов питания. В зависимости от базового элемента вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией соединения push-in.
Аксессуары входа-выхода IOA
IOA являются модулями с различными интерфейсными функциями для обработки сигнала. Модули IOA можно устанавливать на плату в любой последовательности. Благодаря данной гибкой конфигурации каналов идея вводов-выводов Universal непрерывно передается от контроллера до полевого уровня.
Штекерные соединители для аксессуаров входа-выхода
Соединение между функциональным модулем IOA и базовым элементом производится с помощью 22-полюсного штекерного соединителя. Через него производится обмен сигналами между полевой стороной и стороной управления, а также подача напряжения питания между модулем IOA и базовым элементом. Кодирование предотвращает непреднамеренное неправильное подсоединение.
Подключение полевого устройства
В зависимости от базового элемента с полевой стороны в наличии на канал по четыре или шесть соединительных клемм с винтовым зажимом или технологией соединения push-in. Через вводы-выводы Universal каналы могут быть назначены в любом порядке.
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.

  • Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
  • Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
  • Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
VIP I/O-Marshalling вставные модули IOA

Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling

Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.

Для вас в наличии следующие IOA:

  • Пассивные модули
  • Реле
  • Предохранительные реле
  • Разделительные усилители
  • Измерительные преобразователи
  • Модули с предохранителями
  • Специальные функции
Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»