VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Цокольный модуль
2908788
16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Совместимость с решениями в области разъемов устройств Tricon серии CX (D-SUB 50).
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держатель модуля |
Серия изделий | VIP I/O-Marshalling |
Количество каналов | 16 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II, III |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC (Полевые клеммы) |
230 В AC (Полевые клеммы) | |
30 В DC (Клемма А и B ) | |
30 В DC (50-контактный соединитель D-SUB) | |
Макс. допустимый ток | 3 A (Клемма А и B ) |
Макс. допустимое значение суммарного тока | 10 A (на каждый модуль) |
Макс. нагрузочная способность на ответвление | 3 A (Полевой сигнал) |
0,5 A (Контакты цепи управления) |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип подключения | вставной |
Количество точек подключения | 4 |
Полюсов | 16 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Данные по технике безопасности | |
Входное напряжение Ui | 30 В (на канал) |
Входной ток Ii | 0,5 A (на канал) |
Индуктивность Li | 0 мГн |
Емкость Ci | 0 мкФ |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC/DC (Клеммы A и B и D-SUB 50) |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 250 мм |
Высота | 142,3 мм |
Глубина | 78 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
ATEX | |
Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | JSHP 24ATEX0051X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx JSH 24.0014X |
UKEX | |
Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIF23UKEX2908788X |
CSA, USA/Canada | |
Маркировка | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
Ex nA IIC T4 Gc |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | любое, на 35-миллиметровой монтажной рейке согласно EN 60715 |
Номер артикула | 2908788 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK115A |
GTIN | 4055626477992 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 755,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 730,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Совместимые изделия
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Комплект штекеров 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Разделительная пластина 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Реле сопряжения 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Измерительный преобразователь температуры 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Измерительный преобразователь температуры 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Измерительный преобразователь температуры 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Измерительный преобразователь температуры 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Преобразователь 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Проходной штекер 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Модуль ввода-вывода 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Релейный модуль 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Релейный модуль 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910154
Преимущества для вас
Встроенное крепежное основание для установки и фиксации групп клемм IOA
Комплекты штекеров с винтовыми зажимами и зажимами Push-in-(PT-) доступны для заказа как отдельные детали
Клеммы для резервного питания с предохранителем
Каждый канал имеет четыре полевых соединения (A, B, C, D)
Модули IOA продаются отдельно
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А