Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода
2906599

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 0,5 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Индикация отказа предохранителя для сигнальных линий
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Заменяемый предохранитель серии TE5
Выделение сигнала на контрольных гнездах
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене
Опция для внутреннего упорядочивания (24°В) подключенных полевых устройств с индикацией отказа предохранителя