Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
2906595

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. С помощью штекерного соединителя D-SUB 25 этот модуль совместим с выводами распределенной системы управления Foxboro серии I/A.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Встроенное крепежное основание для установки и фиксации групп клемм IOA
Полевые подключения через винтовые клеммы
Резервные клеммы питания
Четыре подключения на канал (A, B, C, D) и несколько опций экранирования
Каналы для маркировки принадлежностей
Встроенное основание для монтажной рейки
Прочное металлическое основание монтажной рейки для простого монтажа и демонтажа на рейке
Клеммы для дискретной кабельной разводки или кабельного соединения