Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер
1172189

Не воспламеняющееся, препятствующее устройство Ex-ic для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для ограничения тока (60 мА или 80 мА) и напряжения (26,4 В DC) на цифровых выходах. Например, для управления электромагнитными клапанами во взрывоопасной зоне (зона 2, CID2).

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия