График готовности машин
Кабельная разводка гибридных пускателей электродвигателя CONTACTRON в машиностроении осуществляется в шкафу управления

Переключение нагрузок в шкафу управления

Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. COMPLETE line предлагает инновационные и продуманные продукты для ваших задач.

Сервисный специалист проверяет состояние машины в шкафу управления

Питание и защита в шкафу управления

Надежный и устойчивый источник питания позволяет исключить повреждение машин и оборудования. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент продукции, охватывающий полный диапазон функций безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.

Децентрализованный источник питания в машиностроении

Надежное питание и защита в поле

Частой проблемой в машиностроении является надежное питание децентрализованных потребителей в полевых условиях. Это могут быть, например, элементы управления, пневмоострова, датчики или децентрализованные шкафы управления. Для решения этой задачи COMPLETE line предлагает комплексные решения с защитой IP67.