Модульная сборочная линия на собственном машиностроительном предприятии Phoenix Contact

Бесперебойное производство в модульной сборочной линии Собственное машиностроение в Phoenix Contact имеет свои традиции

Высокоавтоматизированные сборочные линии, производящие компоненты высшего класса, требуют машиностроения с инновационными идеями, большой компетентностью, а также многолетним опытом.

Поэтому сотрудники подразделения машиностроения компании Phoenix Contact сами разрабатывают соответствующие системы. Помимо прочего, проектируются и внедряются сборочные системы с быстрым переходом между операциями и коротким временем цикла.

Подразделение, штат которого состоит из 260 сотрудников, обслуживает все направления деятельности Phoenix Contact, а также проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру.

Модульная сборочная линия для модулей ввода-вывода Axioline в Phoenix Contact

Сборочная линия модульной конструкции

Примером инновационного потенциала машиностроительного предприятия является модульная линия для поточной сборки модулей ввода-вывода Axioline. В настоящее время на линии производятся более 100 различных модулей ввода-вывода. Такая гибкость достигается путем передвижения производимых компонентов через всю линию на транспортерах компонентов в контуре циркуляции.

Для быстрой амортизации сборочная линия такого размера должна работать непрерывно. Обязательным условием для предотвращения простоев является наивысшая надежность всех компонентов. Особое значение при этом имеет источник питания, ведь если на контроллер не будет подаваться питание в 24 В DC, он просто отключится и машина остановится.

Источник бесперебойного питания QUINT UPS IQ встроен в центральный шкаф управления

Напряжение питания в центральном шкафу управления

Для подачи питания на центральный шкаф управления на машиностроительном предприятии используются источники бесперебойного питания QUINT DC UPS.

Потеря данных или простой производственной линии влекут за собой значительные затраты, поэтому использование системы бесперебойного питания является правильным решением. В случае отказа в системе электроснабжения источник питания может в течение достаточно длительного времени обеспечивать подачу на контроллер и промышленный ПК питания в 24 В DC для сохранения всех важных данных процесса и контролируемого отключения промышленного ПК.

Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61