Установка KMS Automation

Коммутаторы IP67 ускоряют процесс ввода в эксплуатацию монтажных и контрольных установок В машиностроении коммутаторы IP67 объединяют в сеть отдельные рабочие станции

Конструкция установок для монтажа и контроля герметичности KMS Automation GmbH, используемых на предприятиях автомобильной промышленности, учитывает индивидуальные требования. При этом коммутаторы IP67 объединяют в сеть рабочие станции в пределах установок KMS Automation GmbH. Компактные коммутаторы с хорошо доступными кабельными каналами позволяют добиться быстрого подключения станций к сети Ethernet.

Центральный офис компании KMS Automation GmbH в Шрамберге-Вальдмёссингене

KMS Automation GmbH разрабатывает и изготавливает установки для монтажа и контроля герметичности

Компания KMS Automation GmbH разрабатывает и изготавливает также . Установки для монтажа и контроля герметичности, рассчитанные на индивидуальные параметры литых компонентов, например, редукторов и двигателей, для автомобильных и смежных предприятий. На частном предприятии задействовано около 60 сотрудников.

Рабочая станция KMS Automation GmbH со смонтированным децентрализовано коммутатором IP67

Сеть Ethernet образует коммуникациюнную базу модульной концепции производства

В зависимости от детали литые компоненты проходят несколько операций, в рамках которых выполняются монтажные и контрольные работы. Особенно важным считается этап контроля герметичности. Сложность заключается в том, что необходимо контролировать компоненты, монтаж которых еще не завершен и которые имеют несколько отверстий. Чтобы выполнить контроль герметичности детали, ее необходимо закрепить в станции с максимальным учетом соответствующей геометрии. Затем система контроля герметичности создает испытательное давление в деатли и выполняет проверку удержания давления.

Для интеграции различных технологических компонентов, например, контроллеров шуруповертов, датчиков камеры, систем измерения усилия и пути, а также панелей управления, KMS Automation использует промышленную сеть Ethernet в отдельных рабочих станциях. Также данный стандарт образует коммуникациюнную базу модульной концепуции производства.

Коммутаторы M12 Phoenix Contact упрощают процесс подключения наших компонентов к сети Ethernet. Кроме того, у нас есть возможность гибкого подключения рабочих станций, что обеспечивает ускоренный ввод в эксплуатацию у конечного потребителя.

Даниэль Инфантоне Daniel Infantone, Руководитель электромонтажных работ
Даниэль Инфантоне, руководитель электромонтажных работ в KMS Automation
Неуправляемый коммутатор с пятью портами Ethernet в водонепроницаемом исполнении

Коммутаторы IP67 смонтированы напрямую на салазки рабочей станции

Чтобы обеспечить простую возможность подключения технологических компонентов напрямую к сети, коммутаторы IP67 устанавливаются непосредственно на салазки рабочей станции. Устройства имеют пять портов Ethernet в водонепроницаемом исполнении M12 с кодировкой d. Подготовленные кабели позволяют подключать компоненты Ethernet в рабочей станции на местах. Коммутаторы получают питание при помощи силового разъема M12 POWER, который подает 24 В DC от основания станции. Узкая конструкция коммутатора FL 1605 M12 обеспечивает компактность при поключении и одновременно доступность кабельных отводов. Для этого он крепиться к салазкам при помощи двух винтов M6. Пространственное расположение отдельных рабочих станций можно определить в основном только условно. Непосредственно доступные при помощи штекерных соединителей M12 интерфейсы между станциями являются преимуществом.
Даже если KMS Automation требуется реализовать установки в соответствии со специальными требованиями клиента, компания пытается максимально использовать стандартные компоненты с целью повышения эффективности. Поэтому машиностроители концентрируют свое внимание на использовании компонентов и концепций, которые можно быстро и гибко использовать и сочетать между собой. Как для сетей Ethernet, так и для подключения датчиков и исполнительных элементов на рабочих станциях используются подготовленные кабели. Подключение устройств ввода-вывода к коробкам датчиков/исп. элементов SACB осуществляется при помощи штекерных соединителей M12 на столе рабочей станции. Основание соответствующей рабочей станции включает в себя необходимый шкаф управления, поэтому можно отказаться от использования дополнительного шкафа.
Коммутаторы серии SFN, которые установлены на DIN-рейке рядом с контроллером, служат для подключения к сети Ethernet в основании.

Kontakt (ru)
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Обзор ассортимента коммутаторов

Вы ищете подходящий для вашей сети коммутатор Ethernet?

Вы ищете подходящий коммутатор Ethernet для автоматизации вашей сети? Здесь вы найдете широкий ассортимент наших управляемых и неуправляемых коммутаторов с различными классами защиты.