Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Аварийное отключение с конвейерным приложением

Функциональная безопасность для группового отключения трёхфазных двигателей

Функциональная безопасность является важной темой в машиностроении и производстве комплектного оборудования. Она предотвращает угрозу опасности для персонала, а также повреждения установок и машин.

На практике часто используются группы трёхфазных двигателей в различных приложениях.

Здесь представлена простая реализация решений с функциональной безопасностью, существенной для безопасной и экономичной эксплуатации.

Люди у машины с классом функциональной безопасности

Простое групповое отключение и высокая степень готовности оборудования

  • Надежное и простое отключение групп для защиты вашего персонала и ваших машин и установок
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e
Изображение приложения: функциональная безопасность для трёхфазных двигателей

Функциональная безопасность для трёхфазных двигателей: изображение приложения

Простой способ обеспечения функциональной безопасности

С помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку можно без лишних расходов на разводку реализовать групповое отключение всех последующих гибридных пускателей в случае аварийного останова.

Дополнительно может быть организовано питание всех модулей от системного источника питания. Опциональный модуль обратной связи позволяет просто контролировать состояние электродвигателей.

Гибридный пускатель электродвигателя с символом гибридной технологии CONTACTRON

Более длинный срок службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON

Срок службы гибридного пускателя электродвигателя CONTACTRON в десять раз выше, чем у обычных коммутационных устройств, что обеспечивает существенное преимущество при высокой частоте коммутации. Это в свою очередь увеличивает интервалы обслуживания и повышает степень готовности оборудования.

Интеллектуальная коммутация и безопасное отключение групп двигателей

Отображение производственной линии с различными группами двигателей
Зоны установки с группами электродвигателей
Безопасная эксплуатация зон установки с группами электродвигателей: В экстренном случае все электродвигатели одной группы могут безопасно отключаться с помощью аварийного останова.
Зоны установки с группами электродвигателей
Конвейерная линия с электродвигателями
Конвейерная линия с группой трёхфазных двигателей, что очень часто встречается на практике. Защита персонала и транспортной системы путем простой интеграции функциональной безопасности.
Конвейерная линия с электродвигателями
Аварийное отключение в промышленном окружении

Простая интеграция системы безопасности в машиностроении

Система безопасности в машиностроении имеет очень высокое значение. Ее задача заключается в предотвращении угрозы здоровью персонала или повреждения машин.

Стандарт EN ISO 13849-1, соответствующий требованиям директивы ЕС по машинному оборудованию, привел не только к повышению требований к реализации функций обеспечения безопасности, но и открыл новые возможности для машиностроителя.