Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Высокая степень готовности оборудования во внутренней логистике

Интралогистика: транспортная система конвейеров с бутылками

Рынок внутренней логистики в настоящее время подвержен постоянному изменению и увеличению требований. Конвейеры, транспортные системы и многоярусные склады при этом являются ядром логистики. Более быстрое время поставки, увеличение количества товаров или возвратов: Все это требует наличия гибких процессов и эффективных транспортных систем с максимальной готовностью оборудования.

Требования


Интралогистика: Электродвигатели многоярусного склада

Системы должны работать безопасно и эффективно

В первую очередь системы во внутренней логистике приводятся в движение асинхронными электродвигателями трехфазного тока. Для создания по возможности эффективных, безопасных и гибких процессов передвижений как никогда важны простые решения.
Здесь необходимо решить несколько проблем:

  • Перегрузка: Двигатели могут быть перегружены, что может привести к их повреждению.
  • Аварийное отключение: В аварийной ситуации двигатель должен быть безопасно отключен.
  • Тепловая нагрузка: Высокие нагрузки могут привести к перегреву двигателя.
  • Требование к пространству: Блоки управления двигателями часто занимают много места в шкафу управления.
  • Сложность установки: Установка и ввод в эксплуатацию могут занимать много времени и быть сложными.

Наше решение


Увеличенный вид многоярусного склада в интралогистике

Компактное и простое решение для транспортировки изделий и материала Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Безопасная, простая и эффективная эксплуатация трехфазных асинхронных электродвигателей является важной целью во многих приложениях логистики.

Скоростной пускатель CONTACTRON от Phoenix Contact предлагает компактное решение с интуитивно понятным управлением. Все необходимые функции для простого приложения с электродвигателем интегрированы:

  • Различная скорость вращения (нормальная работа, замедленный ход)
  • Плавный пуск
  • Рампа
  • Safe Torque Off
  • Энергоэффективность

Преимущества для Вас

  • Экономичное решение со всеми необходимыми функциями для различной частоты вращения и плавного пуска
  • Различные скорости для позиционирования, начала движения и предотвращения столкновения
  • Энергоэффективность при эксплуатации электродвигателей IE2 согласно директиве EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) для безопасной эксплуатации
  • Простой ввод в эксплуатацию без знания языков программирования

Гибкость при скоростях и энергоэффективности

Интерактивная карта изображения: Изображение приложения 3D логистического центра
Вентилятор с высоким пусковым током
Чтобы избежать высоких пусковых токов, например, при использовании больших вентиляторов, можно использовать плавный пуск двигателя.
Вентилятор с высоким пусковым током
Предотвращение столкновений на конвейерах
Конвейер осторожно тормозится (избежание столкновений) благодаря функции рампы.
Предотвращение столкновений на конвейерах
Энергоэффективность конвейеров
Эффективная работа двигателей в соответствии с директивой EUP-Lot (директива по энергоэффективности) в Вашей логистической системе.
Энергоэффективность конвейеров
Устройство обслуживания стеллажей с различными транспортными фазами
Нормальная скорость для быстрой транспортной фазы и пониженная скорость для фазы позиционирования.
Устройство обслуживания стеллажей с различными транспортными фазами

Заключение


Частотный пускатель CONTACTRON на монтажной рейке

Эффективная, простая и безопасная эксплуатация асинхронных электродвигателей трехфазного тока

Частотный пускатель CONTACTRON защищает электродвигатели в случае перегрузки, отключая их в соответствии с кривой нагрузки. Он обеспечивает безопасное отключение в аварийной ситуации благодаря функции безопасного отключения крутящего момента (STO), не требуя дополнительных контакторов. Встроенный термоаккумулятор обеспечивает более быстрое отключение двигателя при высоких нагрузках для предотвращения перегрева. Благодаря своей компактной конструкции частотный пускатель занимает мало места в шкафу управления. Кроме того, простая кабельная разводка и интуитивно понятная концепция управления значительно упрощают установку и ввод в эксплуатацию.

Интралогистика: Электродвигатели многоярусного склада

Плавный пуск и различная скорость вращения

  • Экономичное решение со всеми необходимыми функциями для различной частоты вращения и плавного пуска
  • Различные скорости для позиционирования, начала движения и предотвращения столкновения
  • Энергоэффективность при эксплуатации электродвигателей IE2 согласно директиве EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) для безопасной эксплуатации
  • Простой ввод в эксплуатацию без знания языков программирования