RAD-ISM-900-SET-AC-UD
-
Wireless module
2867021
Unidirectional, wireless, 900 MHz transmission system (America), consists of an outdoor transmitter (transmitter, Tx) with 100...240 V AC supply, a DIN-mountable receiver (receiver, Rx) with 12...30 V DC supply, and antennas
Detalhes dos produtos
| Product type | Wireless module |
| Supply Receiver | |
| Supply voltage | 24 V DC (at UB) |
| Supply voltage range | 12 V DC ... 30 V DC |
| Typical current consumption | 85 mA |
| Max. current consumption | 125 mA |
| Supply Transmitter | |
| Supply voltage | 230 V AC |
| Supply voltage range | 100 V AC ... 240 V AC |
| Typical current consumption | 57 mA |
| Max. current consumption | 109 mA |
| Digital | |
| Input voltage range | 85 V AC ... 240 V AC |
| Analog | |
| Description of the input | Current input (analog input) |
| Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
| Input resistance current input | < 170 Ω |
| Analog | |
| Description of the input | Voltage input (digital input) |
| Digital | |
| Output name | 2x relay output + 1 x RF link |
| Contact switching type | 3 floating changeover contacts |
| Contact material | Ag, gold-plated |
| Maximum switching voltage | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Limiting continuous current | 0.5 A |
| Service life electrical | 8x 105 cycles at a switching current of 0.5 A |
| Mechanical service life | 1x 107 |
| Analog | |
| Output name | Current output |
| Current output signal | 4 mA ... 20 mA |
| Load/output load current output | 700 Ω (at UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Wireless | |
| Direction | Uni-directional |
| Number of channel groups | 4 |
| Number of channels per group | 63 |
| Wireless | |
| Direction | Uni-directional |
| Frequency range | 902 MHz ... 928 MHz |
| Number of channel groups | 4 |
| Number of channels per group | 63 |
| Transmission power | 1 W |
| Wireless | |
| Frequency band | 900 MHz |
| Width | 17.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 114.5 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| Ambient temperature (operation) (Set) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (operation) | -40 °F ... 158 °F |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformity/Approvals | |
| Conformance | FCC Directive, Part 15.247 |
| ISC Directive RSS 210 | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Electromagnetic compatibility | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| N.º de artigo | 2867021 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DNC |
| Chave de produto | DNC651 |
| GTIN | 4017918929565 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 991,6 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 991,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85176990 |
| País de origem | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenna 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antenna cable 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antenna cable 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Coaxial cable 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Coaxial cable 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Coaxial cable 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Coaxial cable 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antenna cable 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antenna cable 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antenna cable 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antenna cable 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antenna cable 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antenna cable 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antenna cable 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antenna cable 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antenna cable 2885621
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA