The intelligent QUINT UPS for integration into established industrial networks: your systems continue to be supplied with uninterrupted power, even in the event of a mains failure. The battery management system with IQ Technology and a powerful battery charger ensures superior system availability.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB
-
Uninterruptible power supply
2907072
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de certificação: TAA00002K4KC
ID de certificação: R-R-PCK-2907072LR
ID de certificação: LR21417906TANK
ID de certificação: TA22372MBV
ID de certificação: 69394/A0 BVRINA
ID de certificação: ELE382621XGABS
ID de certificação: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID de certificação: E123528-20171026IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-68191-M1-ULcUL Listed
ID de certificação: E123528UL Listed
ID de certificação: E123528ABS
ID de certificação: 23-2416092-PDABV
ID de certificação: 69394/A0 BVNK
ID de certificação: TA22372MRINA
ID de certificação: ELE382621XGLR
ID de certificação: LR21417906TAcULus Listed
ID de certificação: E123528-20171026EAC
ID de certificação: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de certificação: RU-DE.B.00184/20KC
ID de certificação: R-R-PCK-2907072DNV
ID de certificação: TAA00002K4cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827cUL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Easy integration into networks using PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® and USB interfaces
Evaluation of state of health (SOH) and state of charge (SOC), thanks to the intelligent battery management system (BMS)
Automatic recognition of the battery capacities and technologies (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring of output current and voltage, as well as manual connection and disconnection of the system
SFB Technology selectively trips standard miniature circuit breakers. Loads connected in parallel continue working.