The UPS module for 24 V DC with output currents ranging from 5 to 40 A allows you to create a custom solution combining a power supply, UPS module, and energy storage.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Uninterruptible power supply
2320238
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de certificação: LR22136091TABV
ID de certificação: 41516/B0 BVEAC
ID de certificação: RU-DE.B.00184/20UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: FILE E 123528ABS
ID de certificação: 22-2244289-PDADNV
ID de certificação: TAA0000265| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
ID de certificação: R-R-PCK-2320238IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE/PTZ/0049cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Easy handling thanks to automatic battery detection, tool-free battery replacement during operation, and communication via the IFS interface
Optimum use of the buffer time and preventive monitoring of the energy storage
Rapid battery charging
Comprehensive signaling and parameterization
Fast tripping of standard circuit breakers with SFB (selective fuse breaking) technology
Reliable starting of difficult loads with the static POWER BOOST power reserve with up to 1.5 times the nominal current permanently