For continuous monitoring and intelligent management, there is constant communication with the QUINT UPS. Thanks to automatic detection of the energy storage, and tool-free switching during operation, quick installation is possible. The QUINT UPS with IQ technology energy storage leaves the warehouse fully charged.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Energy storage
2320377
Maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, 24 V DC, 10 kJ, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU D.GB09.W.00881/20LR
ID de certificação: LR22136091TABV
ID de certificação: 41516/B0 BVUL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528ABS
ID de certificação: 22-2244289-PDADNV
ID de certificação: TAA0000265| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Maximum service life
Maintenance-free double layer condensators