QUINT UPS with IQ Technology, RJ45 communication interfaces (PROFINET), for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
UPS DC e UPS DC com fonte de alimentação integrada
A UPS DC garante a máxima disponibilidade da sua instalação graças a uma alimentação ininterrupta. Mesmo em caso de falha da rede de alimentação, a UPS DC continua a alimentar a sua aplicação de forma fiável. Evita falhas e tempos de inatividade da sua instalação. Os processos importantes continuam a ser executados. Selecione a sua solução de UPS com o módulo de bateria adequado ou com capacidade integrada.
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
STEP capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
QUINT UPS, IQ Technology, RS485, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, RS485, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 5 A
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 5 A
Battery charger QUINT CHARGER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A
Novos produtos
Elevada disponibilidade em caso de falhas de energia
UPS com fonte de alimentação integrada
Maximize com a TRIO UPS a disponibilidade da instalação em caso de falha de energia. Esta combina sinalização, diagnóstico, ligação com IPC e PLC, além de uma função de reinício a frio num invólucro compacto. Esta é especialmente fiável graças ao boost dinâmico.
Características principais
- Estado da bateria (SOH) pode ser lido através do LED
- Arranque da bateria através do botão na frente
- Comportamento de carregamento inteligente graças ao sensor de temperatura externo
- Comunicação opcional via RS-485 ou USB-C
- Boost dinâmico: capacidade de sobrecarga de 150 % a partir da fonte de alimentação
- Boost dinâmico da bateria: até 400 % da bateria
Vantagens
- Diagnóstico direto graças aos LED multicoloridos e contactos de sinal para uma indicação clara do estado
- Manuseamento simples graças a cablagem sem ferramentas com push-in
- Robusta e fiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
- Poupança de espaço graças à combinação fonte de alimentação e UPS num invólucro
- Parametrização e monitorização inteligentes opcionais através de ligação de interface
UPS DC inteligente com IQ Technology
UPS DC com IQ Technology
A QUINT DC UPS inteligente garante uma disponibilidade especialmente elevada da instalação graças ao sistema de gestão da bateria com IQ Technology e ao mais potente carregador de bateria.
Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas.
A interface Ethernet é compatível com:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combine os nossos módulos UPS com as nossas fontes de alimentação e módulos de bateria e obtenha a sua solução ininterrupta individual.
UPS DC com fonte de alimentação integrada
UPS DC com fonte de alimentação integrada
Maximize a disponibilidade da sua instalação em caso de falhas de energia com o TRIO DC UPS.
A TRIO DC UPS combina uma fonte de alimentação ininterrupta com uma fonte de alimentação integrada, poupando assim espaço no quadro de comando.
A solução robusta oferece funções abrangentes, tais como sinalização, diagnóstico, ligação com IPC e PLC, além de uma função de reinício a frio num invólucro compacto.
Graças à cablagem sem ferramentas com Push-in Technology, o manuseamento e a colocação em funcionamento são particularmente fáceis.
Com o boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS garante uma fiabilidade particularmente elevada.
Selecione o módulo de bateria TRIO adequado em função do tempo de buffer necessário e combine, assim, sem esforço o seu sistema completo individual.
UPS DC com bateria integrada
UPS DC com bateria integrada
A UPS DC compacta com bateria integrada é particularmente económica em termos de espaço. Por isso, é adequada para o recondicionamento simples de instalações existentes. A UPS DC caracteriza-se ainda por um manuseamento especialmente simples, graças à possibilidade de substituir a bateria sem ferramenta em pleno funcionamento e à interface de comunicação integrada.
UPS DC com capacidade integrada para falhas cíclicas de até vários minutos.
UPS DC com capacidade integrada
A UPS DC com capacidade integrada absorve falhas cíclicas de até vários minutos. Com a sua interface integrada, pode ser facilmente integrada em redes industriais. O módulo de buffer reúne num invólucro uma unidade de comutação eletrónica e um acumulador de energia e permite, assim, uma grande economia de espaço. Como acumuladores de energia são utilizados condensadores de dupla camada sem manutenção.
Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com ou sem interface de comunicação.