Elevada disponibilidade em caso de falhas de energia

UPS DC com fonte de alimentação integrada
Pessoa em pé em pavilhão de produção a segurar UPS para a câmara

As fontes de alimentação ininterrupta são utilizadas para transpor o tempo em caso de uma falha de energia e desligar corretamente os sistemas. Com a nova TRIO DC UPS, a Phoenix Contact maximiza a disponibilidade da instalação. A fonte de alimentação de controlo combinada com fonte de alimentação integrada reúne várias tecnologias e características, como sinalização, diagnóstico, tecnologia de ligação, função de reinício a frio e muito mais num invólucro compacto.

Vantagens

  • Poupança de espaço graças à combinação de UPS e fonte de alimentação num invólucro compacto
  • Manuseamento simples graças a cablagem sem ferramentas com tecnologia de ligação push-in
  • Robusta e fiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
  • Diagnóstico direto graças aos LED multicoloridos e contactos de sinal para uma indicação clara do estado
  • Parametrização e monitorização inteligentes através de ligação de interface (USB-C e RS-485)
TRIO UPS com interface

Sem medo de tempos de paragem Com a UPS DC combinada com fonte de alimentação integrada

As fontes de alimentação ininterrupta oferecem-lhe uma fiabilidade e flexibilidade particularmente elevadas.
Para satisfazer os seus requisitos individuais, os módulos UPS estão disponíveis em diferentes versões, com e sem interface.

Os equipamentos combinados caracterizam-se pela fonte de alimentação integrada. Isto poupa espaço no quadro de comando e minimiza o esforço necessário para a colocação em funcionamento.

Quer necessite de uma solução de uma solução com ou sem interface, os nossos equipamentos TRIO DC UPS garantem uma fonte de alimentação estável e contínua para as suas aplicações críticas.
Descubra a combinação perfeita de potência e versatilidade.

A UPS robusta com fonte de alimentação integrada Vantagens em detalhe

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

A TRIO UPS da Phoenix Contact combina a fonte de alimentação e a UPS num invólucro compacto. Podem ser instalados vários equipamentos diretamente um ao lado do outro sem qualquer perda de potência. Apesar das mesmas dimensões, a TRIO UPS oferece mais potência do que os seus modelos anteriores.

TRIO UPS

A TRIO UPS oferece um boost dinâmico com 150 % da corrente nominal e um boost dinâmico da bateria com até 400 % da corrente nominal para períodos curtos. Um carregador potente garante um carregamento rápido. O sensor de temperatura Pt 1000 permite o carregamento inteligente e dependente da temperatura através da deteção da temperatura diretamente na bateria.

TRIO UPS

O equipamento combinado com a tecnologia de ligação push-in também minimiza o esforço de instalação, uma vez que a fonte de alimentação e a UPS não têm de ser ligadas em separado. O ajuste do tempo de buffer e a seleção da capacidade da bateria ocorrem diretamente no equipamento. A tensão de saída DC pode ser ajustada no potenciómetro.
Além disso, o reset após uma substituição de bateria ou um reinício a frio da bateria é possível premindo um botão.

TRIO UPS

A TRIO UPS da Phoenix Contact oferece um diagnóstico direto do estado operacional através de LED multicoloridos e contactos de sinal. O estado da bateria também é apresentado claramente, incluindo funções como o "State of Health" (SOH). As saídas de sinal parametrizáveis através do software de configuração POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) permitem a personalização individual para a monitorização.

TRIO UPS

O TRIO UPS oferece parametrização e monitorização inteligentes através de interfaces versáteis. Graças à ligação USB-C aparafusável, também é adequada para aplicações robustas. O software de configuração POWER MANAGEMENT SUITE permite a ligação a PC industriais para a configuração e monitorização. A interface RS-485 permite uma integração simples em redes Modbus/RTU.

Mapa de imagem interativo: TRIO UPS com módulo de bateria TRIO
Porta-fusíveis
O porta-fusíveis com posição de estacionamento permite o transporte e armazenamento seguros.
Tempos de buffer longos
Tempos de buffer longos graças à seleção flexível de baterias de 2 Ah a 110 Ah e à compatibilidade também com baterias PB e WTR.
Registo de temperatura
O registo da temperatura ambiente e a ligação para a medição externa de temperatura permitem um comportamento de carregamento da bateria, inteligente e dependente da temperatura.
Cabos pré-montados
Os cabos pré-montados permitem a ligação simples diretamente no módulo de bateria.
Comunicação
Parametrização e monitorização através de interface opcional com RS-485 e USB-C.
Arranque da bateria
Reinício a frio direta através da bateria com um botão no equipamento
Diagnóstico direto
Para sinalizar diferentes estados, o estado do produto é indicado por três LED multicoloridos que utilizam cores diferentes.