Acessórios para réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete

Acessórios para réguas de bornes

Os acessórios para réguas de bornes são uma parte integrante na cablagem de quadros de comando e instalações de distribuição elétrica. Com os acessórios normalizados, as réguas de bornes podem ser montadas, testadas e adaptadas individualmente. Como as réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete usam acessórios normalizados, os acessórios podem ser integrados em todas as réguas de bornes.

Go to Product Detail Page for item 3032826
PAI 1,5/4-F - Test adapter
PAI 1,5/4-F - Test adapter
3032826

Test adapter, Touch proof against unintentional direct contact according to DIN EN 50274 when plugged in, 4 mm test adapter, for terminal blocks with 4.2 mm, 5.2 mm, and 6.2 mm pitch, number of positions: 1, color: gray

Vantagens

  • Distribuição de potencial flexível através de acessórios de ponte uniformes
  • Procedimentos de teste e trabalhos de manutenção seguros graças a acessórios de teste e conectores de serviço normalizados
  • Integração fácil de contactos de carga adicionais devido a conectores de deteção convenientes
  • Acessórios padronizados para os bornes básicos de desconexão
  • Segurança elevada no manuseamento das réguas de bornes graças a acessórios de segurança

Acessórios de ponte

Pontes RB encaixadas nas réguas de bornes push-in
Pontes redutoras RB encaixadas nas réguas de bornes push-in
Pontes de potencial PV encaixadas em bornes de dois níveis push-in
Ponte de comutação encaixada numa régua de borne
Jumper de curto-circuito FBSH
Pontes RB encaixadas nas réguas de bornes push-in

As pontes de encaixe padrão FBS são usadas para a distribuição de potencial simples entre réguas de bornes com a mesma secção transversal nominal. As pontes estão disponíveis com até 50 linguetas de contacto, permitindo ligar até 50 potenciais entre si. Caso precise de pontes mais curtas, pode optar por pontes mais curtas ou simplesmente encurtar as pontes com uma ferramenta de corte (CUTFOX 18). As linguetas de contacto individuais também podem ser separadas para intervalos de pontes. O CUTFOX-FBS, p. ex., é adequado para este efeito.

Pontes redutoras RB encaixadas nas réguas de bornes push-in

Ao contrário das pontes padrão FBS, as pontes redutoras ligam réguas de bornes com duas secções transversais nominais diferentes. Assim, a alimentação e as ligações coletivas podem ser implementadas de forma rápida e fácil.

Pontes de potencial PV encaixadas em bornes de dois níveis push-in

As pontes de potencial são adequadas para a ligação entre níveis de bornes de dois e de vários níveis. Usando um borne de dois níveis (PTTB 2,5) como exemplo, isto permite ligar os níveis inferior e superior. IMPORTANTE: os bornes de dois níveis com o sufixo ...PV já têm uma ponte de potencial integrada fixamente, não sendo necessário um jumper PV.

Ponte de comutação encaixada numa régua de borne

As pontes de comutação SB-ME foram desenvolvidas para as tarefas de teste dos bornes de transformador. As pontes podem ser ajustadas com uma corrediça, permitindo que as pontes liguem ou não os potenciais. As pontes podem permanecer entretanto ligadas. Para evitar um acionamento acidental, a corrediça pode ser fixada com dois parafusos.

Jumper de curto-circuito FBSH

Os conectores de curto-circuito FBSH são semelhantes às pontes FBS. Estas também combinam dois potenciais, mas não são projetadas para ficarem muito tempo instaladas. Diferentemente das pontes FBS, os conectores de curto-circuito têm uma ferramenta de extração que facilita a ligação e remoção dos conectores. As fichas FBSH também têm um mecanismo de encaixe diferente, que facilita a remoção dos conectores do eixo funcional.

Acessórios de teste e conectores de serviço

Conector de teste encaixado numa régua de borne PTV
Adaptador de teste PAI encaixado num borne de transformador
Conectores de teste alinháveis, incluindo placa distanciadora
Conectores de serviço LPS encaixados numa régua de bornes Push-X
Conector de teste encaixado numa régua de borne PTV

Os conectores de teste MPS têm duas partes, sendo compostos por um conector de teste e uma manga isolante. Com os conectores de teste também pode escolher entre pontas de teste de 2,3 mm e 4 mm, com a mesma manga isolante. Os conectores de teste são concebidos de modo que o cabo de teste tem de ser soldado ao conector. Ao contrário dos conectores de teste de 4 mm, os conectores de teste de 2,3 mm podem ser integrados não apenas no eixo funcional, mas também nos pontos de teste dos bornes de mola. Tal mantém o eixo funcional livre para várias outras tarefas como, p. ex., a distribuição de potencial. As mangas isolantes estão disponíveis em diferentes cores.

Adaptador de teste PAI encaixado num borne de transformador

Os adaptadores de teste PAI são projetados para o eixo funcional das réguas de bornes. Os adaptadores de teste são concebidos para poderem permanecer permanentemente nos bornes. Para um teste, basta encaixar o conector de teste no adaptador.

Conectores de teste alinháveis, incluindo placa distanciadora

Os conectores de teste alinháveis podem ser combinados para formar blocos de pontas de teste individuais. Os conectores podem ligados muito facilmente entre si. As placas distanciadoras estão disponíveis para jumpear borne individuais através dos blocos de pontas de teste. As placas distanciadoras podem ser ligadas da mesma forma aos conectores de teste.

Conectores de serviço LPS encaixados numa régua de bornes Push-X

Os conectores de serviço LPS são adequados para efeitos de serviço e teste no campo de teste. Estes contactam no eixo funcional e podem ser encaixados e removidos repetidamente. Para obter altos ciclos de encaixe e oferecer uma qualidade consistente e duradoura, as superfícies de contacto têm um acabamento prateado. Os conectores estão disponíveis individualmente ou numa versão modular alinhável. Os conectores estão equipados com tecnologia de alavanca LP para facilitar o manuseamento ao conectar todos os tipos de condutores.

Material de marcação para réguas de bornes


Borne de instalação PTI com material de marcação

Material de marcação

Marcação de bornes

Os acessórios de marcação para réguas de bornes são compostos por inúmeros produtos. Além de vários marcadores de bornes, que podem ser encomendados impressos ou não impressos, o portfólio de produtos também inclui vários porta-etiquetas e sinalizações de perigo. Esta grande variedade de material de marcação permite a atribuição clara da cablagem no quadro de comando, evitando erros durante a instalação, manutenção e conservação. Como a marcação de bornes é muito variada, a marcação completa está localizada numa página separada.

Conectores de deteção


Conectores de deteção LPO encaixados em réguas de bornes Push-X

Conectores de deteção LPO encaixados em réguas de bornes Push-X

Conectores de deteção LPO

Os conectores de deteção LPO permitem a simples integração de contactos de carga adicionais através do eixo funcional das réguas de bornes. Desse modo, os conectores LPO oferecem uma grande vantagem, especialmente na alteração posterior de instalações de distribuição elétrica. A superfície de contacto do conector LPO foi construída para encaixar firmemente no eixo multifuncional. Assim, os conectores suportam altas forças de tração e só podem ser libertados de novo com um esforço acrescido. Os conectores também estão equipados com tecnologia push-in de alavanca LP para facilitar o manuseamento ao ligar todos os tipos de condutores. Os conectores LPO estão disponíveis como conector individual ou numa versão modular. A tensão nominal e a corrente nominal de todas as variantes LPO são de 800 V e 24 A após a redução.

Conectores funcionais para bornes básicos de desconexão

Bornes básicos de desconexão PT 2,5-TG com diversos conectores funcionais
Conector de isolamento P-DI encaixado numa régua de borne
Conector passa-painel conectado numa régua de borne
Conector porta-fusível encaixado numa régua de borne
Porta-componentes encaixado numa régua de borne
Bornes básicos de desconexão PT 2,5-TG com diversos conectores funcionais

Os bornes básicos de desconexão são os mais versáteis na área das réguas de bornes. A zona de desconexão padronizada permite integrar vários conectores funcionais nos bornes. Isto inclui as seguintes variantes de conectores:

  • Conectores de isolamento
  • Conectores passa-painel
  • Bloqueios de passagem
  • Conectores porta-fusível
  • Porta-componentes

Conector de isolamento P-DI encaixado numa régua de borne

Os conectores de isolamento P-DI são adequados para o isolamento fácil de sinais. Ao contrário dos bornes seccionadores, os conectores de isolamento podem ser facilmente encaixados e removidos com a mão. Para evitar perder os conectores de isolamento, os conectores também podem ser ligados ao contrário na zona de desconexão. Assim, o fluxo de corrente permanece interrompido.

Conector passa-painel conectado numa régua de borne

Os conectores passa-painel e os bloqueios de passagem permitem a reconfiguração permanente dos bornes básicos de desconexão. O conector passa-painel por encaixe converte o borne básico de desconexão num borne de passagem normal e o bloqueio de passagem interrompe permanentemente o fluxo de corrente entre as duas ligações.

Conector porta-fusível encaixado numa régua de borne

Os conectores porta-fusível facilitam a integração de um fusível nos bornes básicos de desconexão. Ao selecionar o conector porta-fusível, é possível selecionar entre diferentes variantes com e sem indicador luminoso por LED. A seleção do indicador luminoso por LED também define a tensão.

Porta-componentes encaixado numa régua de borne

Além dos conectores de isolamento e porta-fusível, os porta-componentes também fazem parte do portfólio de conectores funcionais. Tal como no caso dos conectores porta-fusível, também aqui existe uma seleção de diferentes conectores que podem diferir em termos de valores de corrente e tensão.

Outros acessórios


Sinalizações de perigo encaixadas em réguas de bornes

Sinalizações de perigo

Acessórios de segurança, placas de divisão e tampas finais

Além dos acessórios já listados, há uma série de outros acessórios normalizados compatíveis com as réguas de bornes da Phoenix Contact. Isto inclui, p. ex., as seguintes famílias de acessórios:

  • Fichas de enchimento (CEC ...)
  • Sinalizações de perigo (WS ...)
  • Mangas isolantes (ISH ...)
  • Placas de divisão (ATP ...)

Além disso, as réguas de bornes também têm acessórios específicos para bornes como, p. ex., tampas de bornes. Estes acessórios encontram-se diretamente na respetiva régua de bornes na loja online.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER num ecrã de tablet

Planeamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do que nunca de réguas de bornes, placas de montagem completas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de dados contínua para a produção – em qualquer local de trabalho. Acelere o seu planeamento com interfaces inteligentes para o seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.