- Redução do trabalho de cablagem graças aos bornes push-in com tecnologia de ligação frontal
- Economia de espaço de até 60 % graças a uma largura total de 19 mm
- Ligação Plug and Play no nível I/O remoto e de campo com um abrangente portfólio de cablagem do sistema
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK termination board with Push-in front connections, number of positions: 14, overall width: 19 mm