UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação norte-americanos
Os sistemas de fonte de alimentação conforme a norma norte-americana diferem significativamente dos conforme a IEC. Para além das configurações da rede elétrica e das tensões, também diferem os requisitos técnicos e normativos. Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias conforme a IEC não cumprem estes requisitos, de modo que há equipamentos especiais de proteção contra sobretensões transitórias para os sistemas de alimentação norte-americanos. Estes cumprem as normas norte-americanas UL e CSA.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 240 V AC.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, four channel with remote indicator contact for 277/480 V AC, 4-wire plus ground.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indicator contact for 120 V AC
Surge protective device, two channels with remote indicator contact for 48 V DC, 2-wire plus ground
UL Recognized type 2 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indicator contact for 120 V AC
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 480 V AC DELTA.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 240/480 V split phase AC, 3-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 600 V AC DELTA.
Vantagens para si
- Integração fácil nas aplicações existentes graças a UL-Open Type 1 Listed
- Disponível para todas as configurações de rede comuns conforme NEMA
- Disponível em toda a Europa, aplicável e montável através da marcação CE
- Monitorização simples do estado do sistema graças a indicação de estado e contacto de sinalização remota locais
- Os conectores podem ser testados com o CHECKMASTER 2
Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento norte-americanos – VAL-US
O portefólio de produtos – VAL-US
VAL-US são equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias encaixáveis para instalações e sistemas na América do Norte. Além disso, estes artigos são utilizados em regiões que exigem configurações da rede elétrica de acordo com a norma NEMA.
A série VAL-US inclui um grande número de configurações de circuitos. Estão disponíveis variantes de produto adequadas para sistemas comuns, tais como 120/240 V de fase dividida e 277/480 V Wye, bem como para configurações da rede elétrica especiais, tais como 120/208/240 V High-Leg Delta e Corner-grounded Delta. O elemento de base aloja os conectores para os circuitos individuais. O estado dos conectores pode ser controlado à distância através do contacto de sinalização remota integrado. Os conectores têm uma janela com indicação de estado visual. Os conectores sobrecarregados são assim detetados diretamente no local. O elemento de base e os conectores correspondentes são codificados entre si. Isto impede uma manipulação ou substituição incorreta dos conectores durante os trabalhos de manutenção.
Os produtos da família VAL-US são UL Listed, sendo assim ideais para utilização no mercado americano.
Proteção contra sobretensão para configurações da rede elétrica norte-americanas com marcação CE
Proteção contra sobretensão Open Type 1 Listed conforme UL 1449
A VAL-US oferece a maior seleção de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias "Open Type" listados na UL (SPD). "Open Type", também designado "Open Terminal", é uma nova categoria de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias recentemente introduzida na UL 1449. Esta categoria permite que os SPD montáveis em calhas metálicas obtenham uma aprovação UL Listed.
As aprovações UL-Open Type 1 Listed da série VAL-US facilitam significativamente a inspeção e aprovação de instalações e equipamentos por inspetores.
Graças à conformidade CE, os produtos estão disponíveis em toda a Europa e podem ser utilizados e instalados em conformidade.