Equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia MCR

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

A proteção contra sobretensão assegura a transmissão de sinais sem interferências na tecnologia de medição, controlo e regulação (tecnologia MCR). O pré-requisito para um funcionamento perfeito é um elevado grau de qualidade e disponibilidade dos sinais transmitidos. Os nossos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias oferecem uma solução ideal para todas as aplicações na tecnologia MCR. Isto evita falhas da instalação.

Vantagens

  • Proteção consoante as necessidades graças ao portfólio de produtos completo de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para todos os sinais MCR convencionais
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de ligação adaptados à aplicação
  • Verificação fácil graças a versão encaixável de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias
  • Utilização universal em áreas com atmosfera potencialmente explosiva através das certificações ATEX e IECEx
  • A proteção contra sobretensão para tecnologia MCR faz parte do sistema COMPLETE line

Novos produtos

Proteção contra sobretensão para aplicações APL na calha metálica
CLT-10P/2-MOV-230V-I montado em calha DIN

Proteção contra sobretensão para aplicações APL

Operação segura de equipamentos de campo

No portfólio de proteção contra sobretensão TERMITRAB complete, a Phoenix Contact agora oferece também duas variantes de produto para aplicações Advanced Physical Layer. As variantes de circuitos estão especialmente adaptadas à área de aplicação APL.

Características principais

  • Reduzida largura total de apenas 6 mm
  • Terceiro nível de borne no produto
  • Cumprimento da especificação de aplicação APL
  • Proteção contra sobrecarga integrada
  • Utilização em áreas protegidas contra explosão

Vantagens

  • Poupança de espaço e custos com uma largura total a partir de 6 mm
  • Cumprimento da especificação de aplicação APL graças à ligação de proteção otimizada
  • Integração simples da blindagem graças ao terceiro nível de fixação no produto
  • Monitorização permanente dos equipamentos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
  • Sem interferência do sinal em trabalhos de manutenção graças a encaixe e desencaixe do conector neutros em termos de impedância

Proteção contra sobretensão para sinais de 230 V

Proteção forte com largura total compacta

A nova proteção contra sobretensão CLT-10P/2-MOV-230V-I-P oferece uma proteção fiável contra sobretensões em aplicações de sinal de 230 V. A instalação é efetuada em duas réguas de borne push-in do tipo PT 2,5-...CLT. Obtenha segurança e eficiência num só produto.

Características principais

  • Instalação fácil
  • Ligação de proteção potente
  • Proteção contra sobrecarga integrada
  • Sinalização remota opcional
  • Largura total reduzida
  • Pode ser testado com CHECKMASTER 2

Vantagens

  • Instalação simples graças às réguas de bornes push-in com proteção contra sobretensão encaixável
  • Elevada disponibilidade da instalação graças à ligação de proteção potente com proteção contra sobrecarga integrada
  • Diagnóstico rápido e simples através da sinalização remota opcional para integração em infraestruturas digitais
  • Preparado para o futuro - cumpre as normas e diretivas internacionais, como a IEC 61643-21

Configurador de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia de medição, controlo e regulação

Configurador de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para a tecnologia de medição, controlo e regulação em utilização

Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

A tecnologia MCR combina diversos cabos e inúmeras interfaces. Através destes cabos é possível acoplar sobretensões em todas as interfaces. Apenas dois passos para a proteção contra sobretensão correta para a tecnologia MCR.

Resumo das famílias de produtos

TERMITRAB complete de proteção contra sobretensões estreita com sinalização remota opcional montada numa calha metálica
PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de ligação push-in montada numa calha metálica com indicação de 3 níveis
CLIXTRAB proteção contra sobretensão instalada em réguas de bornes
Proteção contra sobretensão para a ligação direta a dispositivos de campo: SURGETRAB
TERMITRAB complete de proteção contra sobretensões estreita com sinalização remota opcional montada numa calha metálica

TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia MCR. Com esta família de produtos terá um sistema completo. Abrange desde uma proteção contra sobretensão simples de um nível, até variantes encaixáveis de vários níveis com separação por faca, sinalização e opção de sinalização remota.

Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias mais estreitos têm uma largura de apenas 3,5 mm. Desta forma, obtém uma economia de espaço de até 50% em comparação com instalações de uma largura total de 7 mm.

Os dispositivos de proteção da família TERMITRAB complete oferecem uma sinalização mecânica que não requer energia auxiliar adicional para indicar o estado dos dispositivos de proteção. Os módulos de sinalização remota disponíveis opcionalmente também monitorizam oticamente até 40 dispositivos de proteção. Em caso de sobrecarga térmica, os módulos de sinalização remota comunicam o estado sob a forma de mensagem coletiva, por ex., à sala de comando através de um contacto sem potencial de terra.

PLUGTRAB PT-IQ com tecnologia de ligação push-in montada numa calha metálica com indicação de 3 níveis

PLUGTRAB PT-IQ oferece uma monitorização de vários níveis dos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias. Para tal, são considerados todos os componentes de limitação de tensão das ligações de proteção. O controlador alimenta com tensão até 28dispositivos de proteção. Ao mesmo tempo, garante a sinalização remota de grupo. Um sinal de estado amarelo indica que o limite de desempenho foi alcançado devido a sobretensões frequentes. A proteção contra sobretensão continua operacional e a instalação continua protegida. Com o estado amarelo é recomendada a substituição, de forma a evitar serviços de manutenção desnecessários.

Verde: dispositivo de proteção O.K.
Amarelo: limite de capacidade atingido, substituição recomendada
Vermelho: sobrecarregado, substituição necessária

CLIXTRAB proteção contra sobretensão instalada em réguas de bornes

A família de produtos CLIXTRAB foi concebida para sistemas relevantes de segurança, como por exemplo, na indústria ferroviária. Os artigos são constituídos por réguas de bornes push-in com separação por faca e a correspondente ficha de proteção contra sobretensões transitórias. Com os acessórios padronizados para o sistema de réguas de bornes, os artigos adaptam-se perfeitamente à sua instalação nova ou já existente.

Com CLIXTRAB está a apostar na segurança: a ligação de proteção potente com a sua proteção contra sobrecarga integrada garante a máxima disponibilidade da instalação. A codificação mecânica do conector assegura a segurança durante os trabalhos de manutenção, impedindo um encaixe incorreto.

Além disso, a proteção contra descargas atmosféricas e contra sobretensão oferece uma possibilidade de diagnóstico rápida e simples. Com a sinalização remota opcionalmente disponível, monitoriza os seus equipamentos facilmente à distância. Através da ligação à sua infraestrutura digital, está excelentemente preparado para o futuro. As verificações periódicas são realizadas de forma simples com o CHECKMASTER 2.

Proteção contra sobretensão para a ligação direta a dispositivos de campo: SURGETRAB

Os SURGETRAB são equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para todos os sinais padrão convencionais que são fixados, com as respetivas roscas de ligação, diretamente na cabeça do sensor. Este tipo de montagem poupa tempo e custos, deixando de ser necessário utilizar uma caixa de junção adicional para instalar a proteção contra sobretensão.

Estão disponíveis variantes de ligação para cablagem de passagem e paralela. Deste modo, a ligação de proteção pode ser ligada em linha ou de forma paralela à interface do sensor do valor de medição. No caso da variante para a cablagem paralela, é necessária uma segunda rosca de ligação na cabeça do sensor.

As características da família de produtos TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Dispositivos de proteção
TERMITRAB complete
Separação por faca integrada da TERMITRAB complete
Variantes encaixáveis da TERMITRAB complete
TERMITRAB complete oferece uma solução adequada mesmo para a proteção de sinais em circuitos de segurança intrínseca com tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca.

Sempre a proteção contra sobretensão mais adequada

A Phoenix Contact oferece-lhe componentes inovadores de proteção contra sobretensão para todos os requisitos da tecnologia MCR.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Tipo de montagem Calha DIN Calha DIN Calha DIN Pode ser aparafusado ao dispositivo de campo
Largura total 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 polegadas / 3/4 polegadas
Tecnologia de ligação Push-in/parafuso Push-in/parafuso Parafuso Cabos
encaixável/não encaixável sim/sim sim/não sim/não não/não
Indicação de estado de 2 níveis, mecânica de 3 níveis, LED não não
Sinalização remota opcional sim não não
Pode ser testado com Checkmaster 2
Versões de segurança intrínseca

Aplicações típicas na tecnologia MCR


Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias com símbolo de circuitos de sinal isolados
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para sinais com potencial de referência comum
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para medições em função da resistência
Equipamento de proteção contra sobretensão com símbolo para aplicações potencialmente explosivas
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias de um nível com descarregador de gás
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias com símbolo de circuitos de sinal isolados

As grandezas de medição analógicas, como a velocidade de rotação, a pressão, o caudal, etc., são registadas por sensores e convertidas em valores de corrente ou de tensão por transdutores. A transmissão para o controlador ou módulo de isolamento realiza-se dentro de um intervalo de valores normalizado. O denominado circuito 1x2 é tipicamente utilizado para este tipo de processos de transmissão analógicos.

As sobretensões acopladas de forma transitória podem provocar danos tanto no equipamento de campo como na parte central. Por isso, equipe ambas as estações terminais com a proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR.

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para sinais com potencial de referência comum

Os estados de comutação e os contactos de sinal são sinais típicos, registados pelos controladores através de entradas binárias. Além disso, os controladores também comutam os atuadores, como as válvulas de solenoide. Utilize uma proteção contra sobretensão adequada para proteger as entradas e saídas sensíveis dos controladores. Muitas vezes, os sinais binários individuais são comutados contra um potencial de referência comum. As implantações de proteção típicas, que consideram o envolvimento deste potencial de referência comum, oferecem os denominados circuitos 2X1 ou 4X1.

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para medições em função da resistência

Caso uma grandeza de medição seja determinada diretamente através do valor de resistência de um componente elétrico, as impedâncias adicionais dentro do circuito de medição desempenham um papel importante. Isso refere-se, por ex., a medições de temperatura com resistências de medição de platina (PT 100, PT 1000) mas também a extensómetros na tecnologia de dois fios. Geralmente, os produtos de proteção contra sobretensão MCR recebem impedâncias nos circuitos longitudinais. Se as impedâncias forem aplicadas no circuito sem recalibração, a alteração da impedância total distorce parcialmente o resultado de medição. As variantes de circuitos sem resistências longitudinais adicionais simplificam a instalação da proteção contra sobretensão nesse tipo de aplicações.

Equipamento de proteção contra sobretensão com símbolo para aplicações potencialmente explosivas

Na indústria química e petroquímica, formam-se constantemente atmosferas potencialmente explosivas devido a operações da engenharia de métodos. Estas têm origem, p. ex., em gases, vapores ou névoas que escapam. Em moinhos, silos, refinarias de açúcar e fábricas de rações para animais, as poeiras também podem provocar atmosferas potencialmente explosivas.

Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para áreas com atmosfera potencialmente explosiva estão sujeitos a condições especiais. Desta forma, os artigos cumprem os requisitos especiais do tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca. Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para circuitos de segurança intrínseca oferecem a máxima segurança, já que estão classificados com a categoria "Ex ia". Nesta categoria, mesmo supondo a ocorrência de duas falhas independentes, o equipamento não é capaz de provocar uma ignição.

A instalação é permitida na zona Ex 1, Ex 2 ou numa área com atmosfera não potencialmente explosiva. O encaminhamento dos sinais ligados é permitido até à zona Ex 0. Adicionalmente, alguns artigos cumprem os requisitos do tipo de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão. As certificações foram efetuadas de acordo com a ATEX e a IECEx.

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias de um nível com descarregador de gás

Um conceito de proteção contra sobretensão ideal está estruturado em vários níveis. Tal requer uma disposição otimizada de componentes de reação rápida, como díodos supressores e potentes dispositivos de proteção, como descarregadores de gás. Os varistores são responsáveis por fechar o intervalo formado entre ambos os níveis de proteção. Respondem mais lentamente do que os díodos, mas possuem uma maior capacidade de descarga.

Os dispositivos de proteção de um nível só estão equipados com um componente. São adequados, p. ex., para criar uma proteção adicional de cabos compridos provenientes do campo, na entrada de edifícios ou na passagem de diferentes zonas de proteção. Os dispositivos de proteção de um nível com proteção contra tensão longitudinal oferecem a proteção contra sobretensões entre os fios de sinal individuais. As variantes com proteção contra tensão transversal garantem a proteção de um fio e da terra.