MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD - Solenoid driver
1175902

Ex i-Solenoid driver for controlling Ex i solenoid valves in the Ex area. open-circuit voltage: 16 V DC, current limitation: 50 mA, Standard configuration, 3-way isolation, Line fault detection, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Screw connection

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis