Relé de acoplamento na calha metálica

Relé de acoplamento

Os relés de acoplamento são uma parte indispensável da automação industrial, onde a fiabilidade, a segurança e a eficiência são de grande importância. Aposte no nosso programa abrangente de relés de estado sólido e relés eletromecânicos, encaixáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, relés de acoplamento positivamente guiados, módulos de relé altamente compactos e relés para a área com atmosfera potencialmente explosiva contribuem adicionalmente para uma elevada disponibilidade da instalação em suas aplicações.

Comparação de módulos de relé Relés de acoplamento eletrónicos e eletromecânicos: utilizados em todo o mundo para a sua aplicação

Encontrar os relés certos para uma aplicação nem sempre é fácil. Com esta visão geral, gostaríamos de lhe dar uma pequena orientação. Critérios como o número de contactos, sistema de ponte, gama de funções e expansão, certificações, homologações e declarações do fabricante, possibilidade de fixação de cargas e aplicação com feedback fiável oferecem uma primeira introdução. Encontre os módulos de relé certos para a sua aplicação na nossa vasta gama de produtos.

Módulos de relé extremamente compactos
Sistema de relés industrial universal
Módulos de relé extremamente compactos

PLC-INTERFACE

Sistema de relés industrial universal

RIFLINE complete

Tecnologia de ligação Push-in, parafuso Push-in
Número de contactos Até 2 contactos inversores Até 4 contactos inversores
Sistema de pontes Pontes contínuas FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... pontes
Âmbito funcional Ampla gama de funções num formato altamente compacto e variantes eletrónicas específicas da indústria Funções standard em vários formatos com relés multipolares
Certificações, homologações e declarações do fabricante UL e CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (certificações Ex para RIF-2)
Extensão da função Ligação à cablagem do sistema e ao sistema de relés lógicos programáveis Ligação à cablagem do sistema (RIF-1)
Opção para fixar cargas Adaptador de fusível conectável, disjuntor integrado Adaptador de fusível conectável (RIF-0)
Aplicação com retorno fiável Variantes com módulos de relé de 2 pólos com contactos de condução forçada Gama de produtos consistente com módulos de relés de 2 e 4 pólos com contactos de condução forçada
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Novos produtos

Módulo de relé altamente compacto e de condução forçada na calha metálica
Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway compatível com a rede na calha metálica
PLC-INTERFACE com fusível eletrónico na calha DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE em calha DIN

Módulos de relé altamente compactos e de condução forçada

De seis polos com tecnologia de ligação push-in

O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete comuta de forma fiável com seis contactos de condução forçada e tecnologia de ligação push-in. Beneficie da distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada e do feedback fiável na sua aplicação.

Características principais

  • Tecnologia de ligação push-in
  • Largura total de apenas 20,9 mm
  • Módulo de relé com relé de 6 polos de condução forçada
  • Distribuição de potencial A2 através de pontes no lado de entrada
  • Feedback fiável

Vantagens

  • Comutação com poupança de espaço graças a uma largura total de apenas 20,9 mm
  • Contactos de condução forçada graças aos relés de seis polos
  • Cablagem fácil e rápida dos módulos de relé graças à tecnologia de ligação push-in
  • Distribuição de potencial simples com pontes no lado de entrada

Sistema de relés remoto compatível com a rede

Ligação multiprotocolo ao controlador

O sistema modular de relés remoto com alocação flexível de canais ajuda-o em aplicações simples com até 56 canais IO. Beneficie de uma elevada flexibilidade e de uma integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controlo comum.

Características principais

  • Ligação multiprotocolo: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Integração simples ao software do controlador através de ficheiros de descrição de equipamentos
  • Compatibilidade com módulos de relé e analógicos PLC-INTERFACE
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Número máximo de canais: até 56 canais

Vantagens

  • Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO, Ex) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais no quadro de comando descentralizado
  • Ligação multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
  • Integração intuitiva e rápida no nível de controlo graças à compatibilidade com o software de controlo estabelecido

Módulos de relé – comutar e proteger

Fusível eletrónico altamente compacto

O PLC-INTERFACE oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrónico (disjuntor) numa largura total de apenas 6,2 mm, para mais espaço no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de encerramento podem ser configurados individualmente através de DIP switches no equipamento.

Características principais

  • Possibilidade de configuração através de DIP switch
  • Fusível eletrónico (disjuntor) com separação física através de relé
  • Compatibilidade com módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Expansão funcional simples em instalações existentes
  • Economia de espaço: apenas 6,2 mm de largura total

Vantagens

  • Instalação com economia de espaço no quadro de comando graças à combinação de interface de relé e fusível eletrónico (disjuntor) numa largura total de 6,2 mm
  • Esforço de cablagem reduzido graças aos abrangentes acessórios, às opções de ligação em ponte e soluções de cablagem de sistema
  • Integração do sistema e expansão funcional simples das instalações existentes graças à compatibilidade com os módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inverter sinais

Inversão de sinal compacta (PNP/NPN)

O módulo inversor é uma solução de 6,2 mm de largura para a inversão de sinais PNP para NPN e vice-versa. Para implementar vários tipos de comutação com tecnologia de ligação push-in e de parafuso, com este elemento de acoplamento é possível utilizar todas as vantagens do sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principais

  • Inversão de sinais de saídas de transístores NPN com comutação de terra em saídas PNP com comutação positiva, bem como sinais de comutação de PNP para NPN
  • Largura total: 6,2 mm
  • Tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
  • Intervalo de temperatura operacional até +60 °C
  • Frequência de transmissão máxima: 15 kHz
  • Opções de ligação em ponte

Vantagens

  • Inversão de sinal simples (PNP/NPN e vice-versa) para a calha DIN
  • Solução de quadro de comando que poupa espaço graças a uma largura total compacta de 6,2 mm
  • Ligação flexível graças a variantes com tecnologia de ligação push-in e de parafuso
  • Compatibilidade do sistema graças ao sistema de relés PLC-INTERFACE com opções de ligação em ponte e identificação. Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line