Test plug, With twist grip, number of positions: 20, color: gray
Sistemas de ligação de teste para a tecnologia de proteção e de controlo
FAME é o sistema de ligação de teste inovador e modular para todas as tarefas de medição e de teste no âmbito da tecnologia de proteção para sistemas de comutação de média e alta tensão. Os sistemas de ligação de teste reúnem operações de comutação complexas para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, assim como contactos de disparo e de sinal. Realize processos de teste manuais de forma automática, segura e com poupança de tempo.
Test plug, With twist grip, number of positions: 18, color: gray
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type A7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Blind plug, number of positions: 4, color: transparent
Cover profile, depth: 32 mm, width: 74.1 mm, height: 163 mm, color: transparent
Test plug, with twist grip, VDE coded type B19, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 19, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, number of connections: 44, number of positions: 22, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gray
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 8, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: red
Test plug, with twist grip, VDE coded type H19, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 19, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Configurador FAME
Configurador para os sistemas de ligação de teste modulares FAME
Configure o seu sistema de ligação de teste FAME personalizado para a verificação de funcionamento rápida e simples de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de disparo e de sinal.
Novos produtos
FAME LPIT
Sistema de ligação de teste para sensores de pequenos sinais
O FAME LPIT permite testar sensores de pequenos sinais em instalações de distribuição elétrica de HV e MV. A régua de ligação de teste fornece acesso total a todos os oito contactos de sinal da interface do dispositivo de proteção RJ45, permitindo medir a qualidade da energia, além da corrente, tensão e frequência.
Características principais
- Conector de teste MV/HV: injeção de sinal separada no lado secundário via RJ45
- Testabilidade conforme IEC 61869-10
- Régua de ligação de teste MV: entradas de sensor U/I separadas
- Ligação de condutor: RJ45
- Régua de ligação de teste HV: ligações de sensores U/I com cabeamento
- Ligação de condutor: rígido/flexível: 0,2 mm² ... 4 mm²
Vantagens
- Acesso total a todos os oito sinais do sensor (baseado em RJ45)
- Sem cablagem adicional da blindagem graças a invólucro injetado em metal com contacto de blindagem separado
- Não é necessário tempo de cablagem específico para o teste
- Criação rápida e repetível de cenários de teste para testar vários condutores
- Elevada segurança, uma vez que as portas do quadro permanecem fechadas durante o teste do relé
Sistemas de ligação de teste FAME Processos de teste complexos. Simplesmente encaixado.
O FAME transforma processos de teste complexos num procedimento de ligação padronizado e seguro. A régua de ligação de teste fixa está ligada aos circuitos de corrente, tensão e de sinal relevantes da instalação. Ao ligar o conector de teste, os estados de comutação necessários para o teste são estabelecidos automaticamente e na ordem correta. Desta forma, os dispositivos de teste podem ser ligados de forma rápida, segura e reproduzível, sem ser necessário intervir na cablagem existente da instalação. Isto reduz o trabalho de verificação, aumenta a fiabilidade operacional e minimiza o risco de erros de manuseamento.
FAME LPIT Sistema de ligação de teste para sensores de pequenos sinais
O FAME LPIT foi desenvolvido especificamente para o teste de transformadores de medida de baixa potência (LPIT) modernos em instalações de comutação de média e alta tensão. O sistema permite um acesso seguro a todos os sinais relevantes dos sensores, sem ser necessário intervir na cablagem da instalação. Desta forma, a FAME LPIT apoia a transição para redes elétricas digitalizadas e sistemas de proteção inteligentes.
Características especiais
- Desenvolvido especificamente para sensores LPIT e tecnologia de proteção digital
- Acesso a todos os contactos de sinal RJ45 da interface do dispositivo de proteção
- Caixa metálica robusta com blindagem eletromagnética
- Ideal para aplicações de média e alta tensão
- Permite a análise de dados relativos à rede e à qualidade da rede
FAME 3 RACK Máxima flexibilidade para quadros de comando de 19"
O FAME 3 RACK foi concebido para a utilização em instalações de distribuição elétrica de 19" e oferece uma densidade de montagem particularmente elevada, aliada a uma cablagem prática. O design modular permite realizar tarefas de teste complexas utilizando apenas um conector de teste para diferentes aplicações.
Características especiais
- Concebido especificamente para instalação em racks de 19"
- Até 25 polos por régua de ligação de teste
- Sequência de comutação configurável diretamente na régua de ligação de teste
- Conector de teste com punho rotativo e posições de encaixe definidas
- Contacto de estado opcional disponível para monitorização remota
- Versões com entrada de cabos por um lado e por ambos os lados
FAME 3 SL A solução compacta para tarefas de inspeção padronizadas
O FAME 3 SL oferece as vantagens da família FAME 3 num design que ocupa muito pouco espaço. O sistema compacto de ligação de teste é ideal para aplicações com requisitos de teste bem definidos, nas quais o número reduzido de polos e o espaço reduzido a ocupar são fatores prioritários.
Características especiais
- Formato especialmente compacto
- Disponível com 4 ou 6 polos
- Não é necessário utilizar um conector operacional
- Ficha compacta com bloqueio para uma utilização segura
- Ideal para espaços de instalação limitados
FAME 3 A norma versátil para ensaios de proteção
O FAME 3 é a solução universal para tarefas de inspeção e manutenção em instalações de comutação de média e alta tensão. O sistema combina uma elevada flexibilidade com um funcionamento intuitivo e é adequado para uma grande variedade de aplicações com transformadores de corrente e de tensão.
Características especiais
- Sistema de ligação de teste de utilização universal para ensaios de relés de proteção
- Estrutura modular com 4 a 20 polos
- Curto-circuito automático do transformador na régua de ligação de teste
- Estão disponíveis fichas com punho rotativo ou fichas compactas
- Configurável online para aplicações específicas
FAME 2 Flexibilidade máxima graças ao conector de teste configurável
O FAME 2 destaca-se pela sua lógica de comutação única. A sequência completa de teste é reproduzida através de um conector de teste configurável individualmente. Desta forma, é possível realizar sequências de comutação complexas utilizando apenas uma régua de ligação de teste.
Características especiais
- A sequência de comutação é definida através do conector de teste
- Contacto diferido devido a comprimentos de contacto diferentes
- É possível instalar até 25 polos
- É possível a montagem na porta do quadro de comando ou numa calha metálica
- Particularmente adequado para circuitos de teste personalizados
FAME 1 Com conector operacional
O FAME 1 é o sistema de ligação de teste FAME original e distingue-se fundamentalmente de todas as outras variantes pelo seu princípio de fecho. Em funcionamento normal, é utilizado um conector operacional, o que torna o sistema particularmente adequado para conceitos tradicionais de testes de proteção.
Características especiais
- Único sistema FAME com conector operacional
- Princípio do contacto de fecho (N/O) em vez do princípio do contacto de abertura
- Curto-circuito automático do transformador na régua de ligação de teste
- Estão disponíveis fichas compactas e padrão
- Solução comprovada para aplicações clássicas de proteção
Brochura de produtos de sistemas de ligação de teste
Downloads
Gostaria de receber material impresso sobre os nossos sistemas de ligação de teste? A seguir encontrará a brochura de produtos sobre os sistemas de ligação de teste. Aqui encontrará um resumo dos diferentes sistemas de ligação de teste, bem como uma seleção de bornes seccionáveis de transdutor.