Sistemas de ligação de teste para a tecnologia de proteção e de controlo

Sistemas de ligação de teste para a tecnologia de proteção e de controlo

FAME é o sistema de ligação de teste inovador e modular para todas as tarefas de medição e de teste no âmbito da tecnologia de proteção para sistemas de comutação de média e alta tensão. Os sistemas de ligação de teste reúnem operações de comutação complexas para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, assim como contactos de disparo e de sinal. Realize processos de teste manuais de forma automática, segura e com poupança de tempo.

Go to Product Detail Page for item 3069047
UTWE 6/3+1 - Plug-in test socket
UTWE 6/3+1 - Plug-in test socket
3069047

Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3069450
PTRE 6-2/B7 - Plug-in test socket
PTRE 6-2/B7 - Plug-in test socket
3069450

Plug-in test socket, VDE coded type B7, nom. voltage: 400 V, number of connections: 14, number of positions: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Configurador FAME

Configurador FAME

Configurador para os sistemas de ligação de teste modulares FAME

Configure o seu sistema de ligação de teste FAME personalizado para a verificação de funcionamento rápida e simples de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de disparo e de sinal.

Novos produtos

Conector de teste e régua de conectores de teste do sistema de ligação de teste FAME LPIT

FAME LPIT

Sistema de ligação de teste para sensores de pequenos sinais

O FAME LPIT permite testar sensores de pequenos sinais em instalações de distribuição elétrica de HV e MV. A régua de ligação de teste fornece acesso total a todos os oito contactos de sinal da interface do dispositivo de proteção RJ45, permitindo medir a qualidade da energia, além da corrente, tensão e frequência.

Características principais

  • Conector de teste MV/HV: injeção de sinal separada no lado secundário via RJ45
  • Testabilidade conforme IEC 61869-10
  • Régua de ligação de teste MV: entradas de sensor U/I separadas
  • Ligação de condutor: RJ45
  • Régua de ligação de teste HV: ligações de sensores U/I com cabeamento
  • Ligação de condutor: rígido/flexível: 0,2 mm² ... 4 mm²

Vantagens

  • Acesso total a todos os oito sinais do sensor (baseado em RJ45)
  • Sem cablagem adicional da blindagem graças a invólucro injetado em metal com contacto de blindagem separado
  • Não é necessário tempo de cablagem específico para o teste
  • Criação rápida e repetível de cenários de teste para testar vários condutores
  • Elevada segurança, uma vez que as portas do quadro permanecem fechadas durante o teste do relé

Sistemas de ligação de teste FAME Processos de teste complexos. Simplesmente encaixado.

O FAME transforma processos de teste complexos num procedimento de ligação padronizado e seguro. A régua de ligação de teste fixa está ligada aos circuitos de corrente, tensão e de sinal relevantes da instalação. Ao ligar o conector de teste, os estados de comutação necessários para o teste são estabelecidos automaticamente e na ordem correta. Desta forma, os dispositivos de teste podem ser ligados de forma rápida, segura e reproduzível, sem ser necessário intervir na cablagem existente da instalação. Isto reduz o trabalho de verificação, aumenta a fiabilidade operacional e minimiza o risco de erros de manuseamento.

FAME LPIT Sistema de ligação de teste para sensores de pequenos sinais

O FAME LPIT foi desenvolvido especificamente para o teste de transformadores de medida de baixa potência (LPIT) modernos em instalações de comutação de média e alta tensão. O sistema permite um acesso seguro a todos os sinais relevantes dos sensores, sem ser necessário intervir na cablagem da instalação. Desta forma, a FAME LPIT apoia a transição para redes elétricas digitalizadas e sistemas de proteção inteligentes.

Características especiais

  • Desenvolvido especificamente para sensores LPIT e tecnologia de proteção digital
  • Acesso a todos os contactos de sinal RJ45 da interface do dispositivo de proteção
  • Caixa metálica robusta com blindagem eletromagnética
  • Ideal para aplicações de média e alta tensão
  • Permite a análise de dados relativos à rede e à qualidade da rede

FAME 3 RACK Máxima flexibilidade para quadros de comando de 19"

O FAME 3 RACK foi concebido para a utilização em instalações de distribuição elétrica de 19" e oferece uma densidade de montagem particularmente elevada, aliada a uma cablagem prática. O design modular permite realizar tarefas de teste complexas utilizando apenas um conector de teste para diferentes aplicações.

Características especiais

  • Concebido especificamente para instalação em racks de 19"
  • Até 25 polos por régua de ligação de teste
  • Sequência de comutação configurável diretamente na régua de ligação de teste
  • Conector de teste com punho rotativo e posições de encaixe definidas
  • Contacto de estado opcional disponível para monitorização remota
  • Versões com entrada de cabos por um lado e por ambos os lados
Sistema de ligação de teste FAME 3 SL

FAME 3 SL A solução compacta para tarefas de inspeção padronizadas

O FAME 3 SL oferece as vantagens da família FAME 3 num design que ocupa muito pouco espaço. O sistema compacto de ligação de teste é ideal para aplicações com requisitos de teste bem definidos, nas quais o número reduzido de polos e o espaço reduzido a ocupar são fatores prioritários.

Características especiais

  • Formato especialmente compacto
  • Disponível com 4 ou 6 polos
  • Não é necessário utilizar um conector operacional
  • Ficha compacta com bloqueio para uma utilização segura
  • Ideal para espaços de instalação limitados

FAME 3 A norma versátil para ensaios de proteção

O FAME 3 é a solução universal para tarefas de inspeção e manutenção em instalações de comutação de média e alta tensão. O sistema combina uma elevada flexibilidade com um funcionamento intuitivo e é adequado para uma grande variedade de aplicações com transformadores de corrente e de tensão.

Características especiais

  • Sistema de ligação de teste de utilização universal para ensaios de relés de proteção
  • Estrutura modular com 4 a 20 polos
  • Curto-circuito automático do transformador na régua de ligação de teste
  • Estão disponíveis fichas com punho rotativo ou fichas compactas
  • Configurável online para aplicações específicas

FAME 2 Flexibilidade máxima graças ao conector de teste configurável

O FAME 2 destaca-se pela sua lógica de comutação única. A sequência completa de teste é reproduzida através de um conector de teste configurável individualmente. Desta forma, é possível realizar sequências de comutação complexas utilizando apenas uma régua de ligação de teste.

Características especiais

  • A sequência de comutação é definida através do conector de teste
  • Contacto diferido devido a comprimentos de contacto diferentes
  • É possível instalar até 25 polos
  • É possível a montagem na porta do quadro de comando ou numa calha metálica
  • Particularmente adequado para circuitos de teste personalizados

FAME 1 Com conector operacional

O FAME 1 é o sistema de ligação de teste FAME original e distingue-se fundamentalmente de todas as outras variantes pelo seu princípio de fecho. Em funcionamento normal, é utilizado um conector operacional, o que torna o sistema particularmente adequado para conceitos tradicionais de testes de proteção.

Características especiais

  • Único sistema FAME com conector operacional
  • Princípio do contacto de fecho (N/O) em vez do princípio do contacto de abertura
  • Curto-circuito automático do transformador na régua de ligação de teste
  • Estão disponíveis fichas compactas e padrão
  • Solução comprovada para aplicações clássicas de proteção
Brochura de produtos Sistemas de ligação de teste e bornes seccionáveis de transdutor

Brochura de produtos de sistemas de ligação de teste

Downloads

Gostaria de receber material impresso sobre os nossos sistemas de ligação de teste? A seguir encontrará a brochura de produtos sobre os sistemas de ligação de teste. Aqui encontrará um resumo dos diferentes sistemas de ligação de teste, bem como uma seleção de bornes seccionáveis de transdutor.