DNV
ID de certificação: TAE000037BCSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group F | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A | ||
Use group E | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |