DNV
ID de certificação: TAE000037BEAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Input | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Input | 1000 V | 100 A | ||