OCS POLEFIX 1816 - Mounting material
1562153

Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 18" x 16", material: steel

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis

Vantagens

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain