Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 36
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Zack marker strip, can be ordered: Strip, white, red, ..., labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, can be ordered: Strip, green, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 10
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 80
Zack marker strip, can be ordered: Strip, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, can be ordered: Strip, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, can be ordered: Strip, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, can be ordered: Strip, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strips off the roll, flat, can be ordered: Strip, white, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 1000 mm
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 120
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.