Zack marker strip, Strip, orange, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 1000
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Zack marker strip, Strip, red, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 1000
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 14-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Marker for terminal blocks, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8 mm, Number of individual labels: 64, text field height: 9.7 mm, text field width: 7.55 mm
Zack marker strip, Strip, red, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 1000
Zack marker strip for Axioline F (device labeling), in 2 x 20.3 mm pitch, unprinted, 25-section, for individual labeling with B-STIFT 0.8, X-PEN, or CMS-P1-PLOTTER
Zack marker strip, Strip, orange, labeled, printed horizontally: Sets of ten 10 - 100, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 14-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Zack marker strip, Strip, blue, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 80, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.