You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects analog voltage signals.
AXL SE AI4 U 0-10
-
Analog module
1088104
Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 10 V, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
4 analog input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Voltage range: 0 V ... 10 V
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Substitute value behavior can be parameterized for each input
Device rating plate stored