The module is designed for use within an Axioline F station. The module is used to operate standard I/O devices with serial interfaces on a bus system.
    
  
  AXL F RS UNI XC 1H
   - 
  Communication module
    
      2702006
      
      
    
  
      Axioline F, Communication module, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
      Transferência gratuita disponível.
      Downloads
    
  Detalhes dos produtos
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705IECEx
ID de certificação: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID de certificação: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de certificação: E366272CCC
ID de certificação: 2021122309114456_CNProdutos compatíveis
Vantagens
A serial input and output channel in RS-232, RS-422, and RS-485 format
        Various protocols supported
        Transmission speed can be set up to 250000 bps
        Parameterization via the PDI channel
        Device rating plate stored
        Can be used under extreme ambient conditions
        Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
        Partially coated PCBs