The module is designed for use within an Axioline F station. If the maximum load of the bus coupler for the Axioline F local bus supply (communications power UBus) is reached, this module can be used to provide this voltage again. To this end, apply a 24 V DC voltage (UL) to the module from which the UBus is generated.
AXL F PWR 1H
-
Feed-in module
2688297
Axioline F, Power module for the logic supply UBus, max. 4 A, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connector
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Vantagens
Supply of the 24 V voltage UL for generating the communications power UBus