ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter
2909570

Hybrid motor starter as an alternative to a conventional protective circuit. Starts 3~ AC motors up to 3 A, provides motor protection and emergency stop up to SIL 3/PL e. Group shut-down, supply, and relay extension possible via DIN rail connector.

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis