EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
Extension module
2908701
Relay extension module for ELR-...-P hybrid motor starters, feedback of forward and reverse running when control signal is present, screw connection, DIN rail connector included
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
| Product type | Extension module |
| Product family | CONTACTRON |
| Insulation characteristics | |
| Rated insulation voltage | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Degree of pollution | 2 |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Rated operating voltage Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| Switching capacity in accordance with IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| Load circuit | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| INTERFACE system | |
| Connection method | DIN rail bus connector |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 106.6 mm |
| Depth | 113.7 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| UL approval | |
| Certificate | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL data | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 55 °C |
| Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | Vertical (horizontal DIN rail) |
| N.º de artigo | 2908701 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CK7 |
| Chave de produto | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 164,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 182,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
Produtos compatíveis
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Hybrid motor starter 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909570
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA