HC-EVO-B24-HLWD-PLBK
-
Housing
1420936
Sleeve housing B24, with double locking latch, material: PA 6.6-FR, cable outlets: 1, straight/lateral, height: 63 mm, cable gland: none, Standard
Detalhes dos produtos
| General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10 |
| Product type | Housing with locking latch |
| Housing type | Sleeve housing |
| Product family | HC-EVO-B |
| Application | Standard |
| Type | B24 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Cable outlet | straight |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 43.8 mm |
| Height | 63 mm |
| Length | 120 mm |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 (Housing) |
| V0 (Interlock) | |
| Housing material | PA 6.6-FR |
| Locking latch material | PA |
| Mechanical data | |
| Locking type | Latch |
| Assembly note | The sleeve base housing must be supplemented with the EVO screw connection. The EVO screw connection is available in four sizes. It facilitates the creation of a straight or a side cable outlet. The EVO screw connection is mounted with the aid of, for example, a pipe wrench |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| Enclosure rating (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Impact strength | IK09 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1420936 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7APL |
| GTIN | 4055626249353 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 138 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 138 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.0 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 1,048 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Cable gland 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Cable gland 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Cable gland 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Cable gland 1407672
-
US-EMP (20X9) - Snap-in markers 0829439
-
HC-B10-24-DL-PLBK - Housing brackets 1407696
-
HC-B24-HCFD-PR-BK - Protective cover 1346551
-
US-EMP (20X9) CUS - Snap-in markers 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Cable gland 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Cable gland 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Cable gland 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Cable gland 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Cable gland 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Cable gland 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Cable gland 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Cable gland 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Cable gland 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Cable gland 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Cable gland 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Cable gland 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Cable gland 1414643
Vantagens
Flexible cable outlet direction, lateral or straight
Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA