HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL/...
-
Housing
1372661
Sleeve housing B10, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M25, height: 72 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Detalhes dos produtos
General | powder-coated and color version of item 1412596 HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL-AL |
General | for contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Product type | Housing with locking latch |
Housing type | Sleeve housing |
Application | Standard |
Design | B10 |
Type of locking | for double locking latch |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M25 |
Cable outlet | straight |
Dimensional drawing |
|
Width | 44 mm |
Height | 72 mm |
Length | 73 mm |
Color | black (RAL 9005) |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | uncoated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP67 | |
Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Impact strength | IK09 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
N.º de artigo | 1372661 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | AF7 |
Chave de produto | AF7APB |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186,1 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 186,1 g |
Número do imposto alfandegário | 85389099 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Cable gland 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Cable gland 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Cable gland 1584020
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Protective cover 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Protective hose screw connection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Protective hose screw connection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Protective hose screw connection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Protective hose screw connection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Protective hose screw connection 3241062
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA