Este tipo de alicate de cravação universal e amplamente usado assenta no princípio da tesoura e está disponível com moldes para diferentes tipos de contactos. Aqui, cada secção transversal tem o seu próprio ninho de molde. Isto significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de molde são identificadas com a secção do condutor correspondente.
Crimping pliers, for uninsulated slip-on sleeves 2.8, 4.8, and 6.3 mm, 0.5 - 6 mm2, B crimp