Ferramenta de cravação CRIMPFOX DUO 16S

Ferramenta de cravação

Com a ferramenta de cravação da família de produtos CRIMPFOX, é possível processar de forma profissional e segura todos os tipos de contactos, como terminais ponteira, terminais de cabo ou conectores coaxiais. Uma força de alavanca otimizada e geometrias de cabo ergonómicas nas ferramentas de cravação possibilitam um trabalho confortável e com pouco esforço. O bloqueio forçado integrado garante uma força de prensagem constante e estável a longo prazo.

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
1044970

Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, rotating die, lateral and frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black

configurável,
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
1264087

Crimping pliers, laser-marked according to customer specifications, contact type: insulated and uninsulated ferrules, standards/regulations: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, cross-section, minimum: 0.14 mm2, cross-section, maximum: 16 mm2, for TWIN ferrules up to 2 mm2 x 6 mm2, automatic cross-section adjustment, rotating dies, lateral and front entry, crimping: square

Vantagens

  • Manuseamento simples graças às formas ergonómicas do cabo
  • Processamento eficiente de condutores graças a relações de alavanca otimizadas
  • Ligações fiáveis graças à conformidade com as normas comuns
  • Processamento de alta qualidade de um grande número de contactos graças ao bloqueio forçado integrado
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Cravação profissional

Com as nossas ferramentas de cravação, processa com precisão e segurança todos os tipos de contacto, como terminal ponteira, terminal de cabo ou conectores coaxiais. A transmissão otimizada da alavanca e o formato ergonómico do punho garantem uma transmissão de força eficiente e uma operação sem fadiga. Equipado com um bloqueio forçado integrado, o nosso alicate de cravação oferece uma ligação de cravação constante e de alta qualidade.

CRIMPFOX – Ferramentas de cravação Versátil e fiável

Alicate de cravação CRIMPFOX 6 na mão crava um condutor com terminal ponteira
Alicate de cravação CRIMPFOX CENTRUS na mão crava um condutor com terminal ponteira
Alicate de cravação CRIMPFOX-TC MP-6 na mão crava um condutor
No alicate de cravação CRIMPFOX-M, o molde substituível é removido
Alicate de cravação CRIMPFOX-P SR 6
Alicate de cravação CRIMPFOX 6 na mão crava um condutor com terminal ponteira

Este tipo de alicate de cravação universal e amplamente usado assenta no princípio da tesoura e está disponível com moldes para diferentes tipos de contactos. Aqui, cada secção transversal tem o seu próprio ninho de molde. Isto significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de molde são identificadas com a secção do condutor correspondente.

Alicate de cravação CRIMPFOX CENTRUS na mão crava um condutor com terminal ponteira

As ferramentas de cravação autoajustáveis têm apenas um canal de inserção que, quando acionado, ajusta-se automaticamente à secção do condutor a processar. Com base nisto, também são ideais para outros padrões de condutores (JIS/AWG) e para terminais ponteira TWIN. O mecanismo especial permite formas de cravação quadradas e hexagonais.

Alicate de cravação CRIMPFOX-TC MP-6 na mão crava um condutor

Os chamados alicate de cravação de "quatro mandris" permitem o processamento preciso de vários contactos torneados graças às opções de ajuste universal. O ecrã digital facilita a configuração da medida de cravação. Graças à guia de posicionamento integrada, os contactos são alinhados com precisão.

No alicate de cravação CRIMPFOX-M, o molde substituível é removido

Os alicates de cravação universais caracterizam-se pela troca, rápida e sem ferramenta de insertos de cravação. A inclusão de uma variedade de diferentes insertos de cravação torna-os uma ferramenta universal com poupança de espaço para todas as aplicações.

Alicate de cravação CRIMPFOX-P SR 6

Os alicates de cravação paralela garantem resultados de cravação simétricos graças ao movimento paralelo dos moldes. A guia de posicionamento integrada assegura a disposição exata dos contactos.

CRIMPFOX DUO Para mais flexibilidade

O CRIMPFOX DUO é o alicate de cravação para todas as utilizações. Com o premir de botão, o molde rotativo possibilita uma cravação frontal ou lateral de terminais ponteira. O bloqueio integrado mantém o molde firmemente em posição. Isso permite uma cravação conveniente mesmo em áreas de trabalho reduzidas como, p. ex., na cablagem diretamente no quadro de comando. Os alicates de cravação processam os terminais ponteira TWIN com segurança de processos graças ao mecanismo de ajuste automático. Com o intervalo de secção transversal amplo de 0,14 a 16 mm², as ferramentas de cravação ergonómicas são sinónimo de conforto e flexibilidade.

Alicate de cravação multifuncional Uma ferramenta, quatro funções

Com o alicate de cravação multifuncional CRIMPFOX 4 IN 1, pode processar condutores e terminais ponteira de forma rápida e sem esforço, com até 30% de poupança de tempo. Com apenas uma ferramenta, pode efetuar várias etapas de trabalho: cortar, decapar, torcer e cravar. Uma sequência de ações concebida de modo eficaz permite-lhe executar todos os passos sem ter de largar a ferramenta. Equipada com um bloqueio forçado de 4 níveis, a ferramenta de cravação oferece uma cravação consistente de alta qualidade. A mudança de secção transversal de 0,5 até 2,5 mm² ocorre de modo confortável e em apenas poucos segundos, através da troca do depósito de terminais ponteira equipado com material em rolo.

Brochura CRIMPFOX
Ferramentas de cravação autoajustáveis

Descubra na nossa brochura mais sobre os alicates de cravação autoajustáveis para terminais ponteira e suas vantagens. Também obtém uma breve amostra de como os nossos alicates de cravação se comprovam na prática, bem como dicas para obter os melhores resultados no processamento de condutores.

Transferir agora
Utilização do alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S na instalação elétrica