CSA
ID de certificação: 13631cULus Recognized
ID de certificação: E60425CSA
ID de certificação: 13631cULus Recognized
ID de certificação: E60425cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE connection | 26 - 10 | |||
| with cartridge fuse-link | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 26 - 10 | |||
| with P-FU male connector | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |