CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |