IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-23160EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-104946EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| Input | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Output | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| Input | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |