Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Front plate
1143769

ECS family faceplate, ready for integration of one SUNCLIX PV-FT-C3 male and female connectors, screw locking, rated IP66/IP67/IP68/IP69 when combined with ECS housing, Color: Black (9005), Width: 163 mm, Height: 30 mm, Depth: 62 mm

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Housing design supports the installation of a range of PCB thicknesses for high application diversity
Optional accessories for wall and mast mounting
Proven PCB connection technology
Integrated tamper protection
Effective protection of electronics against thermal and mechanical influences