A 0,34- 7
-
Ferrule
3009202
Ferrule, Length contact range: 7 mm, sleeve length: 7 mm, color: silver-colored
Conductor cross-section range
Detalhes dos produtos
| Product type | Cable end sleeve |
| Product property | Made from soft tin-plated electrolytic copper |
| Correspond to the requirements of DIN 46228-4 and UL 486F in terms of size | |
| Long/short-term temperature: +105°C/+120°C |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section flexible max. | 0.34 mm² |
| Conductor cross-section AWG max. | 22 |
| Stripping length | 7 mm |
| Dimensional drawing |
|
| Sleeve length | 7 mm |
| Length contact range | 7 mm |
| Maximum stripping length | 7 mm |
| Ferrule diameter | 0.9 mm |
| Sleeve wall thickness | 0.15 mm |
| Inner dimensions of the insulating collar | 1.8 mm |
| Color | silver-colored |
| Material | CU-DHP |
| Coating | galvanically tin-plated |
| Surface characteristics | Tin-plated |
| Technical data | |
| Sleeve length | 7 mm |
| Ambient conditions | |
| Permanent temperature | 105 °C |
| Short-term temperature | 120 °C |
| N.º de artigo | 3009202 |
| Pcs./Emb | 1 000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BH3 |
| Chave de produto | BH3412 |
| GTIN | 4017918091712 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,032 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,029 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimping pliers 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimping pliers 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimping pliers 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimping pliers 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimping pliers 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimping pliers 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimping pliers 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimping pliers 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimping pliers 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimping pliers 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimping pliers 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimping pliers 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimping pliers 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimping pliers 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimping pliers 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimping pliers 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimping pliers 1202877
Vantagens
The ferrules without plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA